Rillenkugellager 6xxx-2Z (nach / acc. to DIN 625-1)

einreihiges Rillenkugellager mit Stahl-Deckscheiben (beidseitig) / single row deep groove ball bearing with steel cover plates (both sides)

Hersteller KÜNEMUND Gruppe
Bezeichnung 628/4-2Z
Bestellnummer 628/4-2Z
Innendurchmesser 4 mm
Außendurchmesser 9 mm
Breite 3.5 mm
Ruhende Belastung 0.225 kN
Dynamische Belastung 0.64 kN
Geschwindigkeit (Fett) 53000 1/min
Gewicht 1 g
Typ abgedeckt / covered
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

KÜNEMUND Gruppe

KÜNEMUND Gruppe

Wälzlager. Dichtungen. Lineartechnik

Google Map