CLBT Drucklast/Zuglast-Wägezelle aus Aluminiunlegierung (AVIONAL) oder Edelstahl 17-4PH (50kg - 500kg)

Drucklast/Zuglast-Wägezelle aus Aluminiunlegierung (AVIONAL) oder Edelstahl 17-4PH, OIML R60, IP65

Hersteller LAUMAS
Beschreibung Drucklast/Zuglast-Wägezelle aus Aluminiunlegierung (AVIONAL) oder Edelstahl 17-4PH, OIML R60, IP65
Code CLBT50
Nennlast (kg) 50
Nettogewicht (kg) 0.15
Material Aluminiumlegierung (Avional)
Kombinierter Fehler ≤ ±0.05%
Schutzart IP65
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LAUMAS

LAUMAS

LAUMAS Elettronica ist auf dem Markt der INDUSTRIE WÄGE- und DOSIERTECHNIK seit 1984 tätig, mit maßgefertigten Anwendungen für die unterschiedlichsten Marktsektoren. LAUMAS entwirft, fertigt und vertreibt weltweit industrielle Wägekomponenten.

Google Map