FCAX Biegestab-Wägezelle aus Edelstahl AISI 420 (30kg - 500kg)

Biegestab-Wägezelle aus Edelstahl AISI 420, OIML R60, IP68

Hersteller LAUMAS
Beschreibung Biegestab-Wägezelle aus Edelstahl AISI 420, OIML R60, IP68
Code FCAX30
Nennlast (kg) 30
Zertifizierungen auf Anfrage ATEX II 1GD, IECEx, EAC, EACEx
Nettogewicht (kg) 0.6
Material Edelstahl AISI 420
Kombinierter Fehler ≤ ±0.02%
Schutzart IP68
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

LAUMAS

LAUMAS

LAUMAS Elettronica ist auf dem Markt der INDUSTRIE WÄGE- und DOSIERTECHNIK seit 1984 tätig, mit maßgefertigten Anwendungen für die unterschiedlichsten Marktsektoren. LAUMAS entwirft, fertigt und vertreibt weltweit industrielle Wägekomponenten.

Google Map