X-heavy duty Hollow shaft encoder, Incremental, 895481-01

800 Heavy duty encoders

Manufacturer Leine & Linde AB
Description X-heavy duty Hollow shaft encoder, Incremental, 861 Standard Model, 895481-01
Manufacturer Part Number 895481-01
Code key 861108366
Type XHI
Model 861 Standard
Shaft type Ø16 mm blind hollow shaft
Flange type 86-flange
Resolution 2048 ppr
Power supply 9-30 Vdc
Output signal HTL
Connection type Cable
Connecting direction Radial
Number of channels 6 (S00, S00\, S90, S90\, Sref, Sref\)
Torque bracket 120° orientation
Cable length 1.50 m
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

Leine & Linde AB

Leine & Linde AB

Leine Linde ist ein führender Hersteller von robusten Drehgebern, Sensoren und Systemelektronik für industrielle Anwendungen. Die Produkte werden vorrangig für die Rückmeldung von Position und Geschwindigkeit eingesetzt und sind für ihre Robustheit, Leistung und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Hochleistungsanwendungen in extremen Umgebungen sind unsere Lösungen oftmals die logische Wahl.

Google Map