Klemmplatten-Rohlinge für Zahnriemen

Klemmplatten-Rohlinge für Zahnriemen / ungebohrt / zur Befestigung von Riemenenden / Aluminium

Hersteller MÄDLER GmbH
Beschreibung Klemmplattenrohling ungebohrt aus Aluminium, für Zahnriemen T2,5, Plattenmaße: Länge 178mm x Breite 25mm
Artikelnummer 16079900L
Kurzbezeichnung Klemmplatten-Rohling T 2,5 - 178 x 25 x 5
Gewicht [g] 60
Zolltarifnummer 84835080
ECLASS 11.0 23-17-01-92
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

  • Anzahl der vollständigen Zähne im Bereich X x P.

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt.
Anwendungsbeispiele – siehe Katalogseite

Verwendung: Diese Klemmplatten-Rohlinge kommen zum Einsatz, falls die Standard-Klemmplatten nicht verwendet werden können. Die Klemmplatten-Rohlinge haben maximale Fertigungslänge und eine optimierte
Breite, so dass sie möglichst flexibel als Ausgangsmaterial für kundenseitige Anpassungen dienen. Gerne führen wir diese Anpassungen auch in unserer Fertigung kurzfristig für Sie aus.

Weiterbearbeitung: Der Zahnriemen soll mit mindestens 6 Zähnen eingreifen. das Maß R ist beizubehalten. Die Befestigungslöcher müssen neben dem Riemen gesetzt werden, der Riemen darf nicht durchbohrt werden.

Kontaktdaten

MÄDLER GmbH

MÄDLER GmbH

MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus. Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben produziert und kontrolliert. Wir sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Neben unseren Standardsortiment fertigen wir auch maßgeschneiderte kundenspezifische Lösungen nach Muster oder Zeichnung, vom Einzelteil bis hin zu großen Serien und einbaufertigen Baugruppen – schnell und günstig in bester Qualität. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie im Bedarfsfall und finden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung. In unserem Webshop unter www.maedler.de finden Sie alle Produkte mit Preisen und Bestandsanzeige. Nutzen Sie unsere CAD-Zeichnungen, unsere Auswahltools, das Downloadcenter und lösen Sie schnell und komfortabel Ihre Bestellungen aus.

Google Map