HTD-Zahnriemenräder, Profil 14M für Taper-Spannbuchsen

Zahnriemenscheiben Profil HTD-14M für Riemenbreite 55mm und Taperbuchsen / Welle-Nabe-Verbindung

Hersteller MÄDLER GmbH
Beschreibung HTD-Zahnriemenrad aus Stahl, Profil 14M, 28 Zähne, Riemenbreite 55mm, für Taper-Spannbuchse 2012
Artikelnummer 17677214
Kurzbezeichnung TL 2012 28-14M-55-18F
Gewicht [g] 2200
Zolltarifnummer 84835080
ECLASS 11.0 23-17-02-10
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Werkstoff:
Bis Zz = 56 Stahl phosphatiert.
ab Zz = 64 Grauguss GG25 phosphatiert.

Taper-Spannbuchsen siehe Link Produktauswahltabelle (Spannbuchse)

Diese handelsüblichen konischen Buchsen sind zur schnellen und einfachen Montage von Antriebselementen in Taper-Ausführung. Verwendbar mit und ohne Passfeder.
Die Buchsen gibt es in verschiedenen Außenmaßen. Für jedes Außenmaß sind Buchsen in einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich. Diese Befestigungsart ist preiswert und schnell und für relativ hohe Drehmomente geeignet.

Kontaktdaten

MÄDLER GmbH

MÄDLER GmbH

MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus. Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben produziert und kontrolliert. Wir sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Neben unseren Standardsortiment fertigen wir auch maßgeschneiderte kundenspezifische Lösungen nach Muster oder Zeichnung, vom Einzelteil bis hin zu großen Serien und einbaufertigen Baugruppen – schnell und günstig in bester Qualität. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie im Bedarfsfall und finden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung. In unserem Webshop unter www.maedler.de finden Sie alle Produkte mit Preisen und Bestandsanzeige. Nutzen Sie unsere CAD-Zeichnungen, unsere Auswahltools, das Downloadcenter und lösen Sie schnell und komfortabel Ihre Bestellungen aus.

Google Map