Kegelräder aus Kunststoff, mit geraden Zähnen, Übersetzung 1:1

gespritzte Ausführung / gerade verzahnt / Achswinkel 90°

Hersteller MÄDLER GmbH
Beschreibung Kegelrad aus Polyacetal gespritzt, Modul 0,5, 16 Zähne, Übersetzung 1:1, Bohrung 3mm
Artikelnummer 35520700
Gewicht [g] 0,3
Zolltarifnummer 84839089
ECLASS 11.0 23-17-01-03
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

*Berechnungsgrundlagen - siehe Dokumente zusätzliche Informationen

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) natur, weiß oder Polyketon (PK) natur, elfenbeinfarbig

Achswinkel 90°. Gespritzt, Bohrung ab Modul 1,5 gerieben.

Polyacetal: Standardausführung mit hoher Härte.
Polyketon (PK): Wesentlich höhere Lebensdauer durch sehr geringen Abrieb, auch bei Trockenlauf. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch, besonders im Dauerbetrieb.

Temperaturbereich: -40°C bis +140°C unter Berücksichtung der Beanspruchung.
Die Kegelräder sind auf Anfrage auch mit kleineren Bohrungen sowie Passfedernut lieferbar.

Bestellangaben: z. B.:
1 Paar Kegelräder Übersetzung 1:1 Mod. 0,5 Zz. 16 = 2 Stck. Art.-Nr. 35520700

Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis bei gleichem Modul.

Kontaktdaten

MÄDLER GmbH

MÄDLER GmbH

MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus. Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben produziert und kontrolliert. Wir sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Neben unseren Standardsortiment fertigen wir auch maßgeschneiderte kundenspezifische Lösungen nach Muster oder Zeichnung, vom Einzelteil bis hin zu großen Serien und einbaufertigen Baugruppen – schnell und günstig in bester Qualität. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie im Bedarfsfall und finden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung. In unserem Webshop unter www.maedler.de finden Sie alle Produkte mit Preisen und Bestandsanzeige. Nutzen Sie unsere CAD-Zeichnungen, unsere Auswahltools, das Downloadcenter und lösen Sie schnell und komfortabel Ihre Bestellungen aus.

Google Map