Kugel-Flanschlager UCFL (Grauguss)

Flansch-Gehäuselagereinheiten UCFL aus Grauguss / lebensdauergeschmiert / 2-Loch Befestigung

Hersteller MÄDLER GmbH
Beschreibung Kugelflanschlager UCFL 201, Bohrung 12mm, Gehäuse aus Grauguss, Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl
Artikelnummer 62611200
Kurzbezeichnung UCFL 201
UCFL Nr. 201
Bohrung [mm] 12
a [mm] 113
b [mm] 60
e [mm] 90
i [mm] 15
g [mm] 11
l [mm] 25,5
s [mm] 12
Zuc [mm] 33,3
nuc [mm] 12,7
Lager Tragzahl dyn. C* [kN] 9,9
Lager Tragzahl stat. C0* [kN] 6,2
Gewicht [kg] 0,48
Zolltarifnummer 84832000
ECLASS 11.0 23-05-16-02
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

ArtikelnummerLink WebshopKurzbezeichnungUCFL Nr.Bohrung [mm]a [mm]b [mm]e [mm]i [mm]g [mm]l [mm]s [mm]Zuc [mm]nuc [mm]Lager Tragzahl dyn. C* [kN]Lager Tragzahl stat. C0* [kN]Gewicht [kg]ZolltarifnummerECLASS 11.0
62611200Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 201201121136090151125,51233,312,79,96,20,488483200023-05-16-02
62611500Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 202202151136090151125,51233,312,79,96,20,488483200023-05-16-02
62611700Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 203203171136090151125,51233,312,79,96,20,488483200023-05-16-02
62612000Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 204204201136090151125,51233,312,79,96,20,458483200023-05-16-02
62612500Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 2052052513068991613271635,814,310,870,68483200023-05-16-02
62613000Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 20620630148801171813311640,215,915,1100,98483200023-05-16-02
62613500Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 20720735161901301915341644,417,519,913,71,28483200023-05-16-02
62614000Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 208208401751001442115361651,21922,615,71,68483200023-05-16-02
62614500Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 209209451881081482216381952,21925,217,81,98483200023-05-16-02
62615000Produktdetails / Katalogseite / MontageanleitungUCFL 210210501971151572216401954,61927,119,72,28483200023-05-16-02

Produktbeschreibung

*Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0.
Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss, Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt.
Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.

Technische Erläuterung siehe zusätzliche Informationen.
Lieferung inkl. Schmiernippel.

Kontaktdaten

MÄDLER GmbH

MÄDLER GmbH

MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus. Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben produziert und kontrolliert. Wir sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Neben unseren Standardsortiment fertigen wir auch maßgeschneiderte kundenspezifische Lösungen nach Muster oder Zeichnung, vom Einzelteil bis hin zu großen Serien und einbaufertigen Baugruppen – schnell und günstig in bester Qualität. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie im Bedarfsfall und finden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung. In unserem Webshop unter www.maedler.de finden Sie alle Produkte mit Preisen und Bestandsanzeige. Nutzen Sie unsere CAD-Zeichnungen, unsere Auswahltools, das Downloadcenter und lösen Sie schnell und komfortabel Ihre Bestellungen aus.

Google Map