T-Zahnriemenräder mit metrischer Teilung und 2 Bordscheiben aus Polyacetal

Zahnriemenscheiben Profil T2,5 für Riemenbreite 6mm / gespritzte Ausführung (Kunststoff schwarz)

Hersteller MÄDLER GmbH
Beschreibung Zahnriemenrad aus Polyacetal gespritzt, Profil T2,5, 12 Zähne, Riemenbreite 6mm
Artikelnummer 16051200
Kurzbezeichnung 14 T2,5/12-2 Nabe Ø 9x4,5
Gewicht [g] 1
Zolltarifnummer 84839089
ECLASS 11.0 23-17-02-10
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) in gespritzter Ausführung
Farbe schwarz. Bohrung spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz auch unter Wasser zu.

Werkstoffrichtwerte – siehe Werkstoffbeschreibung in der Dokumentation

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingt Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten
werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion ist dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Kontaktdaten

MÄDLER GmbH

MÄDLER GmbH

MÄDLER®, gegründet 1882, ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Antriebselementen und Normteilen. Zur Unternehmensgruppe gehören in Deutschland zwei Fertigungsbetriebe und drei Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen ist weltweit tätig. Das Lieferprogramm umfasst Antriebselemente, Bedienteile, Normteile, Stoßdämpfer, Lineartechnik, Pneumatik, Getriebe, Getriebemotoren, Auszugschienen und Welle-Nabe-Verbindungen. MÄDLER® zeichnet sich durch eine besonders große Sortimentsbreite und Sortimentstiefe mit bester Verfügbarkeit aus. Viele anspruchsvolle Teile werden in den beiden eigenen Fertigungsbetrieben in Deutschland produziert. Andere Produkte werden nach deutschen Qualitätsmaßstäben produziert und kontrolliert. Wir sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Neben unseren Standardsortiment fertigen wir auch maßgeschneiderte kundenspezifische Lösungen nach Muster oder Zeichnung, vom Einzelteil bis hin zu großen Serien und einbaufertigen Baugruppen – schnell und günstig in bester Qualität. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie im Bedarfsfall und finden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung. In unserem Webshop unter www.maedler.de finden Sie alle Produkte mit Preisen und Bestandsanzeige. Nutzen Sie unsere CAD-Zeichnungen, unsere Auswahltools, das Downloadcenter und lösen Sie schnell und komfortabel Ihre Bestellungen aus.

Google Map