Elektromagnetkupplungen 0.6 - 3.6 Nm, Wellenmontierte Kupplung, Typ 14.100.--.303

Hersteller magneta
Bezeichnung Elektromagnetkupplungen 0.6 - 3.6 Nm, Wellenmontierte Kupplung, Typ 14.100.--.303
Referenz 14.100.01.303
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

TypGrößeM (N.m)b (mm)b1 (mm)c1 (mm)d1 (mm)d6 (mm)d7 (mm)d11 H9 (mm)d14 (mm)f (mm)f2 (mm)g DIN 916l (mm)n (mm)s1 (mm)s2 (mm)s3 (mm)S Lu (mm)u (mm)v (mm)w (mm)x (mm)y (mm)tw (mm)Magnetteil m (kg)Ankerteil m (kg)
14.100.01.303010.315.722124.517.51051402.7M300.82x4.52x2.12x3.70.113.814.52.183.50.030.040.005
14.100.02.303020.615.722.51.53119.512.551642.5M380.82x52x2.12x3.70.118212.2583.50.030.0640.009
14.100.03.303030.918.7261.53423155184.52.5M3101.23x63x2.63x4.50.1520232.483.50.030.0940.011
14.100.04.303041.822311.54330216255.53M4121.63x6.53x3.13x50.1523262.9583.50.030.180.023
14.100.05.303053.623.2341.554382910325.54.5M5121.63x6.53x3.13x50.22831383.50.030.2670.033

Kontaktdaten

magneta

magneta

Hersteller von Elektromagnetkupplungen und -bremsen

Google Map