Gabelköpfe DIN 71752 / DIN ISO 8140 / CETOP RP102P Edelstahl A4-Qualität

Hersteller mbo Oßwald
Standard DIN 71752, DIN ISO 8140, CETOP RP102P
Bezeichnung Gabelkopf DIN 71752 / DIN ISO 8140 G 4x8 M4 x 0,7 Edelstahl A4-Qualität blank
Artikel-Nr. 10 02 4404 0408/4404
Größe G 4x8 M4
Oberfläche blank
Materialgruppe Edelstahl A4-Qualität
d1 H9 4
g ±0,5 8
a1 h11 8
a2 8
b1 B13 4
b2 4
d2 M4 x 0,7
Gewindeart Regelgewinde rechts
d3 ±0,3 8
f ±0,2 0.5
l1 21
l2 16
l3 6
r 0.5
Gewicht kg per Stück 0.005
Omniclass number 23.13.23.11.13
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

mbo Oßwald

mbo Oßwald

Metallbearbeitung, Verbindungstechnik

Google Map