TBS-System

Hersteller Mink Bürsten
Bezeichnung TBS-System Mink-Tellerbürste, Körperdurchmesser 45 mm, Fasermaterial Polyamid 6 schwarz/glatt, TBS45-K1
Bestellnummer TBS45-K1
Körpermaterial Polypropylen + 30% Glasfaser (PP-GFK)
Farbe schwarz
Fasermaterial / Faserfarbe Polyamid 6 schwarz/glatt
Faserdurchmesser ø 0,20 mm
Faserhöhe 10 mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Körperdurchmesser (mm)
Faserhöhe (FH) (mm)
Fasermaterial / Faserfarbe
Faserdurchmesser (mm)
ø 0,20
Körperdurchmesser
Polypropylen + 30% Glasfaser (PP-GFK)

Dokumentation

Kontaktdaten

Mink Bürsten

Mink Bürsten

Mink Bürsten ist Weltmarktführer in der modernen Faser- und Bürstentechnologie. Als leistungsstarker Partner tausender namhafter Unternehmen weltweit blickt die August Mink GmbH & Co. KG seit ihrer Gründung im Jahr 1845 auf eine lange und traditionsreiche Geschichte zurück. Diese ist gekennzeichnet durch innovatives Denken, stetige Weiterentwicklung, höchste Qualitätsansprüche und das primäre Ziel der absoluten Kundenzufriedenheit.

Google Map