Aluminium-Hubsäule MAC11

Hersteller Movetec Solutions ApS
Bezeichnung Hubsäule mit Hub 500 mm, maximale belastung 3500 N, maximale geschwindigkeit 23.5 mm/s, MAC11-500-3500
Bestellnummer MAC11-500-3500
Maximale Belastung 3500 N
Biegemoment: Dynamisch (Nm) 800
Biegemoment: Statisch (Nm) 1000
Maximale Geschwindigkeit 23.5 mm/s
Betriebstemperaturbereich 5 to 45 °C
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Strichlänge (mm)
Position

Dokumentation

Kontaktdaten

Movetec Solutions ApS

Movetec Solutions ApS

MOVETEC hat eine breite Produktpalette innerhalb elektrische Hubsäulen und der linearen Aktuatoren/elektrischen Stellantrieben geschaffen. Es ist unsere Vision, die richtige Hubsäulen oder Aktuatoren Lösung für alle Kunden anbieten zu können, ob in der Industrie, Möbelindustrie, Rehab- oder Medizintechnik.

Google Map