BRM - Niro DURBAL Hochleistungs-Gelenkköpfe in rostfreier Edelstahlausführung, mit integrierter Pendelkugellagerung, Maßreihe K, Außengewinde, Anschlussmaße nach DIN ISO 12240-4

Gelenkkopf

Hersteller NADELLA
Standard DIN ISO 12240-4, DIN 71 412 H1, DIN 3405 D1/A
Bezeichnung BRM - Niro DURBAL Hochleistungs-Gelenkköpfe in rostfreier Edelstahlausführung, mit integrierter Pendelkugellagerung, Maßreihe K, Außengewinde, Anschlussmaße nach DIN ISO 12240-4, d = 8 mm, Rechtsgewinde
Bestellnummer BRM 08 - 60 - 501
Gewicht 0.036 kg
Vermerk Gehäuse: geschmiedeter, rostfreier Edelstahl gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet, Gewinde gerollt. Größe 25 aus Drehteil
Vermerk1 Innenring: rostfreier Edelstahl gehärtet, feinstbearbeitet
Vermerk2 Wälzkörper: rostfreier Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet
Vermerk3 Wartung: wartungsarm, nachschmierbar, Befettet mit Aluminiumkomplexseifenfett, Zulassung nach USDA H1, Temperaturbereich -45° C bis +120° C
Vermerk4 Schmiernippel: Trichterschmiernippel DIN 3405 D1/A (bis Größe 10) Kegelschmiernippel DIN 71 412 H1 (ab Größe 12) weitere Schmiernippel siehe Seite
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Gewinde
Hinweis
Toleranzen siehe Katalog

Kontaktdaten

NADELLA

NADELLA

The Specialist for Motion Technology

Google Map