Kegelradsätze Stahl gefräst, geradeverzahnt, Übersetzung 1:1

Hersteller NOZAG
Bezeichnung Kegelradsätze Stahl gefräst, geradeverzahnt, Übersetzung 1:1, Achswinkel 90°
Bestellnummer 4100-1/16
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Type No.ZähneModulid (mm)da (mm)N (mm)n (mm)L (mm)H (mm)A (mm)b (mm)B (mm)Tol. von BMaterial
4100-1/161611:11617.413.36.5011.21644H7Stahl ETG 100
S 1016161611:11617.41281213.518.346H7Stahl ETG 100
4100-1/191911:11920.415.36.5011.81844H7Stahl ETG 100
S 1020202011:12021.4156121419.366H7Stahl ETG 100
4100-1/222211:12223.415.35.5012.8204.75H7Stahl ETG 100
S 1025252511:12526.4207.5131522.768H7Stahl ETG 100
4100-1/262611:12627.420.37013.3225.55H7Stahl ETG 100
4100-1/303011:13031.420.38016266.45H7Stahl ETG 100
S 1030303011:13031.2228.3151727.3610H7Stahl ETG 100
S 1040404011:14041.43010182035.1612H7Stahl ETG 100

Kontaktdaten

NOZAG

NOZAG

Hersteller von Antriebselementen

Google Map