Vorschau nicht verfügbar

EXT200T20+WB, Spannplattenlagereinheit mit Rahmen, Hochtemperatur

Hersteller NTN Europe
Bezeichnung EXT200T20+WB, Spannplattenlagereinheit mit Rahmen, Hochtemperatur, Wellen-Ø:12 mm
Bestellnummer EXT201T20+WB
Gewicht 5.3 kg
Vermerk Schutzkappen auf Anfrage lieferbar
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Detaillierungsgrad
d (mm)BezeichnungL (mm)H (mm)A (mm)C (kN)Co (kN)Masse (kg)
12EXT201T20+WB3171995012.86.655.3
15EXT202T20+WB3171995012.86.655.3
17EXT203T20+WB3171995012.86.655.3
20EXT204T20+WB3171995012.86.655.2
25EXT205T20+WB31719950147.885.3
30EXT206T20+WB3372125019.511.26.3
35EXT207T20+WB4292125025.715.28.5
40EXT208T20+WB5202335029.618.211.9
45EXT209T20+WB5202335031.8520.812
50EXT210T20+WB5202335035.123.212.2
Verschiebeweg P (mm)

Kontaktdaten

NTN Europe

NTN Europe

Hersteller von Wälzlagern und Lineartechnik

  • SNR ROLAMENTOS Do Brasil

    SNR ROLAMENTOS Do Brasil
    Fazenda Iguaçu
    Avenida das Industrias, 380
    83820-000 Fazenda Rio Grande
    Brasilien
    www.ntn-snr.com

  • NTN Wälzlager (Europa) GmbH

    NTN Wälzlager (Europa) GmbH
    SNR Wälzlager GMBH
    Max-Plank-Straße 23
    40699 Erkrath
    Deutschland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR Iberica S.A.

    NTN-SNR Iberica S.A.
    Calle Barberan 6
    28035 Madrid
    Spanien
    www.ntn-snr.com

  • NTN Europe

    NTN Europe
    1 rue des usines
    BP 2017
    74010 ANNECY Cedex
    Frankreich
    www.ntn-snr.com

  • NTN Bearings (UK) Ltd

    NTN Bearings (UK) Ltd
    WELLINGTON CRESCENT, FRADLEY PARK
    WS13 8RZ LICHFIELD, STAFFS
    Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
    www.ntn-snr.com

  • NTN-SNR ITALIA

    NTN-SNR ITALIA
    Via Ricardo Lombardi, 19/4
    20153 MILANO
    Italien
    www.ntn-snr.com

Google Map