ODU AMC® Serie T Schraubsteckverbinder

Steckverbinder mit Schraubverschluss, IP6K9K, Shell size 12

Hersteller ODU
Bezeichnung ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 5 Kontakte
Herstellerteilenummer C1TAAT0-H005PN-0000
Datenblatt https://www.odu-productfinder.com/plastic-circular-connectors/datasheets/C1TAAT0-H005PN-0000.html
Typ des Steckers Schraubverschluss Stecker
Verriegelungssystem Screw-Locking
Kodierung A (Hellbraun)
Anzahl der Kontakte 5
Typ des Kontakts Stifte
Kontaktdurchmesser 1.6 mm (#16)
Material des Isolators PEEK
Querschnitt der Leitung AWG 16-20
Art des Anschlusses Crimp
Kabeldurchmesser max. 14.6 mm
Nennstrom Einzelkontakt 13 A
Prüfspannung 1.8 kV AC
Schutzart IP6K9K
Schutzbedingung gesteckter & ungesteckter Zustand
Betriebstemperatur -65°C - 175°C
Steckzyklen 500
Gehäuse Aluminium mit Zinn-Nickel Oberfläche
Kontakt Messing mit Gold Oberfläche
Serie AMC
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

HerstellerteilenummerBezeichnungTyp des SteckersVerriegelungssystemKodierungAnzahl der KontakteTyp des KontaktsKontaktdurchmesserMaterial des IsolatorsQuerschnitt der LeitungArt des AnschlussesKabeldurchmesserNennstrom EinzelkontaktPrüfspannungSchutzartSchutzbedingungBetriebstemperaturSteckzyklenGehäuseKontaktSerie
C1TAAT0-H005PN-0000ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 5 KontakteSchraubverschluss SteckerScrew-LockingA (Hellbraun)5Stifte1.6 mm (#16)PEEKAWG 16-20Crimpmax. 14.6 mm13 A1.8 kV ACIP6K9Kgesteckter & ungesteckter Zustand-65°C - 175°C500Aluminium mit Zinn-Nickel OberflächeMessing mit Gold OberflächeAMC
C1TCAT0-H005PN-0000ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 5 KontakteSchraubverschluss SteckerScrew-LockingC (Blau)5Stifte1.6 mm (#16)PEEKAWG 16-20Crimpmax. 14.6 mm13 A1.8 kV ACIP6K9Kgesteckter & ungesteckter Zustand-65°C - 175°C500Aluminium mit Zinn-Nickel OberflächeMessing mit Gold OberflächeAMC
C1TAAT0-HM18PN-0000ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 18 KontakteSchraubverschluss SteckerScrew-LockingA (Hellbraun)18Stifte4 x 0.9 mm (#20MD), 14 x 0.76 mm (#22D)PEEK4x AWG 20-24, 14 x AWG 22-26Crimpmax. 14.6 mm4x 7.5 A, 14x 5 A4x 1 kV AC, 14x 0.75 kV ACIP6K9Kgesteckter & ungesteckter Zustand-65°C - 175°C500Aluminium mit Zinn-Nickel OberflächeMessing mit Gold OberflächeAMC
C1TCAT0-HM18PN-0000ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 18 KontakteSchraubverschluss SteckerScrew-LockingC (Blau)18Stifte4 x 0.9 mm (#20MD), 14 x 0.76 mm (#22D)PEEK4x AWG 20-24, 14 x AWG 22-26Crimpmax. 14.6 mm4x 7.5 A, 14x 5 A4x 1 kV AC, 14x 0.75 kV ACIP6K9Kgesteckter & ungesteckter Zustand-65°C - 175°C500Aluminium mit Zinn-Nickel OberflächeMessing mit Gold OberflächeAMC
C1TAAT0-H005SN-0000ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 5 KontakteSchraubverschluss SteckerScrew-LockingA (Hellbraun)5Buchsen1.6 mm (#16)PEEKAWG 16-20Crimpmax. 14.6 mm13 A1.8 kV ACIP6K9Kgesteckter & ungesteckter Zustand-65°C - 175°C500Aluminium mit Zinn-Nickel OberflächeMessing mit Gold OberflächeAMC
C1TCAT0-H005SN-0000ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 5 KontakteSchraubverschluss SteckerScrew-LockingC (Blau)5Buchsen1.6 mm (#16)PEEKAWG 16-20Crimpmax. 14.6 mm13 A1.8 kV ACIP6K9Kgesteckter & ungesteckter Zustand-65°C - 175°C500Aluminium mit Zinn-Nickel OberflächeMessing mit Gold OberflächeAMC
C1TAAT0-HM18SN-0000ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 18 KontakteSchraubverschluss SteckerScrew-LockingA (Hellbraun)18Buchsen4 x 0.9 mm (#20MD), 14 x 0.76 mm (#22D)PEEK4x AWG 20-24, 14 x AWG 22-26Crimpmax. 14.6 mm4x 7.5 A, 14x 5 A4x 1 kV AC, 14x 0.75 kV ACIP6K9Kgesteckter & ungesteckter Zustand-65°C - 175°C500Aluminium mit Zinn-Nickel OberflächeMessing mit Gold OberflächeAMC
C1TCAT0-HM18SN-0000ODU AMC® Schraubsteckverbinder, Shell size 12, 18 KontakteSchraubverschluss SteckerScrew-LockingC (Blau)18Buchsen4 x 0.9 mm (#20MD), 14 x 0.76 mm (#22D)PEEK4x AWG 20-24, 14 x AWG 22-26Crimpmax. 14.6 mm4x 7.5 A, 14x 5 A4x 1 kV AC, 14x 0.75 kV ACIP6K9Kgesteckter & ungesteckter Zustand-65°C - 175°C500Aluminium mit Zinn-Nickel OberflächeMessing mit Gold OberflächeAMC

Produktbeschreibung

KLEINER - LEICHTER - SCHNELLER
------------
Die ODU AMC Serie wurde speziell für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen entwickelt. Diese unglaublich robuste Metall-Rundsteckverbinderserie lässt in Sachen Belastbarkeit und Übertragungssicherheit nichts zu wünschen übrig. Sie ist unter extremen Feldbedingungen in ihrem Element: robust, wasserdicht und leicht zu reinigen.

Die Vorteile:
-----------
* Einfache Installation dank Push-Pull-, Break-Away- oder Screw-Locking-Technologie
* Leicht, klein und einfach zu handhaben
* Hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen
* Kundenspezifische Kontaktkonfiguration
* Zuverlässige Datenübertragung
* Hervorragende Schirmungseigenschaften
* Systemlösung: Kabelkonfektionierung und Umspritzung
* Optionale silikonumspritzte Systemlösungen

Kontaktdaten

ODU

ODU

Steckverbindungssysteme

Google Map