Für den Transport von Fluiden mit Feststoffpartikel empfohlen.

4602 - TELLERHÄHNE MUFFE/MUFFE

Für den Transport von Fluiden mit Feststoffpartikel empfohlen.

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
Bezeichnung 4602 18 34 - TELLERHÄHNE MUFFE/MUFFE
ARTIKELNUMMER 4602 18 34
C G1
Omniclass number 23.27.33.17
CAD-Modelle

Produktauswahl

CADARTIKELNUMMEREINHEITSGEWICHTGEWICHT VERPACKTMENGECEFHLMMAX BETRIEBSDRUCKDNMINIMUM BETRIEBSTEMPERATURMAXIMUM BETRIEBSTEMPERATURBETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUMBETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUMGEHÄUSESCHALTWELLE 2DICHTUNGENSTOPFBUCHSEN-O-RINGSCHALTGRIFF 2
 4602 06 13,102 KG1,061 KG10G1/49 MM17 MM35 MM34 MM54 MM16 BAR6 MM-20 CE80 CE-20 CE80 CEMESSING VERNICKELTMESSINGNBRNBRZAMAK
 4602 07 17,136 KG,150 KG1G3/811 MM22 MM35 MM39 MM54 MM16 BAR7 MM-20 CE80 CE-20 CE80 CEMESSING VERNICKELTMESSINGNBRNBRZAMAK
Kein CAD verfügbar4602 10 21,140 KG1,450 KG10G1/212 MM24 MM37 MM42 MM54 MM16 BAR10 MM-20 CE80 CE-20 CE80 CEMESSING VERNICKELTMESSINGNBRNBRZAMAK
 4602 13 27,208 KG,220 KG1G3/414 MM30 MM40 MM49 MM54 MM16 BAR13 MM-20 CE80 CE-20 CE80 CEMESSING VERNICKELTMESSINGNBRNBRZAMAK
Kein CAD verfügbar4602 18 34,412 KG2,104 KG5G115 MM41 MM46 MM55 MM54 MM16 BAR18 MM-20 CE80 CE-20 CE80 CEMESSING VERNICKELTMESSINGNBRNBRZAMAK

Kontaktdaten

Parker Legris Connectic Niederdruck

Parker Legris Connectic Niederdruck

Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten

Google Map