NADELVENTILE,GERADE AUSFÜHRUNG, ZAPFEN/MUFFE

Hersteller Parker Legris Connectic Niederdruck
BEZEICHNUNG 0501 04 13 - NADELVENTILE,GERADE AUSFÜHRUNG, ZAPFEN/MUFFE
ARTIKELNUMMER 0501 04 13
C G1/4
DURCHGANG 4 MM
BETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUM -20 CE
BETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUM 100 CE
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

ARTIKELNUMMERBEZEICHNUNGEINHEITSGEWICHTGEWICHT VERPACKTMENGECEE1HHMAXIJLDURCHGANGMAX BETRIEBSDRUCKBETRIEBSTEMPERATUR MINIMUMBETRIEBSTEMPERATUR MAXIMUMBETRIEBSTEMPERATUR IT MINIMUMBETRIEBSTEMPERATUR IT MAXIMUMGEHÄUSESCHALTGRIFFKONTERMUTTER
0501 04 130501 04 13 - NADELVENTILE,GERADE AUSFÜHRUNG, ZAPFEN/MUFFE,115 KG1,192 KG10G1/411 MM9,5 MM56 MM50 MM17 MM46 MM4 MM120 BAR-20 CE100 CE-20 CE100 CEMESSING VERNICKELTMESSING VERNICKELTMESSING VERNICKELT

Produktbeschreibung

Erlaubt die progressive Durchflussregulierung.

Kontaktdaten

Parker Legris Connectic Niederdruck

Parker Legris Connectic Niederdruck

Spezialist für industrielle Anschlusslösungen und Ventile für Pneumatikkreise, Vakuum und Flüssigkeiten

Google Map