Drehmomentscharniere aus Edelstahl - 5.8 N.m

Hersteller PINET INDUSTRIE
Bezeichnung Drehmomentscharniere aus Edelstahl - 5.8 N.m
Bestellnummer 52-7-4049
Gewicht (g) 195
Dekor poliert
Drehmoment 5.8 N.m
Material Edelstahl 1.4301
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BestellnummerBezeichnungA (mm)B (mm)C (mm)Gewicht (g)DekorDrehmomentMaterial
52-7-4049Drehmomentscharniere aus Edelstahl - 5.8 N.m9082.52.5195poliert5.8 N.mEdelstahl 1.4301

Kontaktdaten

PINET INDUSTRIE

PINET INDUSTRIE

Hersteller von kompletten Dreh-gelenken, Verbund-, Schraubenvorrichtungen und Befestigungssys-temen

Google Map