Hi-Klik™ - Grosse Rastscharniere

Hersteller PINET INDUSTRIE
Bezeichnung Hi-Klik™ - Grosse Rastscharniere
Bestellnummer 72-1-4197
Gewicht (g) 106
Dekor eloxiert schwarz
Drehmoment 1.8 N.m
Material Alu 6060 T5
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BestellnummerBezeichnungA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)Gewicht (g)DekorDrehmomentMaterial
72-1-4197Hi-Klik™ - Grosse Rastscharniere67554.513106eloxiert schwarz1.8 N.mAlu 6060 T5
72-1-4198Hi-Klik™ - Grosse Rastscharniere67554.513106eloxiert schwarz2.5 N.mAlu 6060 T5
72-1-4225Hi-Klik™ - Grosse Rastscharniere67554.513106eloxiert schwarz3.2 N.mAlu 6060 T5
72-1-4233Hi-Klik™ - Grosse Rastscharniere67554.513106eloxiert schwarz5 N.mAlu 6060 T5

Kontaktdaten

PINET INDUSTRIE

PINET INDUSTRIE

Hersteller von kompletten Dreh-gelenken, Verbund-, Schraubenvorrichtungen und Befestigungssys-temen

Google Map