1 |
1 |
1738130 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 25 mm, Hub 20 mm
Aluminiumgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 350 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738130 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Magnetsensoren |
ohne |
Aluminium |
25 |
16 |
20 |
17,1 |
10,1 |
350 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M10 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
2 |
2 |
1738136 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 25 mm, Hub 50 mm
Aluminiumgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 350 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738136 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Magnetsensoren |
ohne |
Aluminium |
25 |
16 |
50 |
17,1 |
10,1 |
350 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M10 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
3 |
3 |
1738150 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 40 mm, Hub 25 mm
Aluminiumgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 350 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738150 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Magnetsensoren |
ohne |
Aluminium |
40 |
25 |
25 |
44 |
26,8 |
350 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M16 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
4 |
4 |
1738156 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 40 mm, Hub 50 mm
Aluminiumgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 350 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738156 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Magnetsensoren |
ohne |
Aluminium |
40 |
25 |
50 |
44 |
26,8 |
350 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M16 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
5 |
5 |
1738160 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 50 mm, Hub 25 mm
Aluminiumgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 350 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738160 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Magnetsensoren |
ohne |
Aluminium |
50 |
32 |
25 |
68,7 |
40,5 |
350 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M20 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
6 |
6 |
1738166 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 50 mm, Hub 50 mm
Aluminiumgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 350 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738166 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Magnetsensoren |
ohne |
Aluminium |
50 |
32 |
50 |
68,7 |
40,5 |
350 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M20 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
7 |
7 |
1738170 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 63 mm, Hub 30 mm
Aluminiumgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 350 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738170 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Magnetsensoren |
ohne |
Aluminium |
63 |
40 |
30 |
109,2 |
65,1 |
350 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M27 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
8 |
8 |
1738176 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 63 mm, Hub 63 mm
Aluminiumgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 350 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738176 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Magnetsensoren |
ohne |
Aluminium |
63 |
40 |
63 |
109,2 |
65,1 |
350 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M27 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
9 |
9 |
1738330 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 25 mm, Hub 20 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
mit durchgehender Kolbenstange
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738330 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Elektrische Positionskontrolle |
ohne |
Stahl |
25 |
16 |
20 |
20,6 |
10,1 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M10 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
10 |
10 |
1738336 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 25 mm, Hub 50 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
mit durchgehender Kolbenstange
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738336 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Elektrische Positionskontrolle |
ohne |
Stahl |
25 |
16 |
50 |
20,6 |
10,1 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M10 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
11 |
11 |
1738030 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 25 mm, Hub 20 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738030 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
ohne |
ohne |
Stahl |
25 |
16 |
20 |
24,5 |
10,1 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M10 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
12 |
12 |
1738036 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 25 mm, Hub 50 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738036 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
ohne |
ohne |
Stahl |
25 |
16 |
50 |
24,5 |
10,1 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M10 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
13 |
13 |
1738350 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 40 mm, Hub 25 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
mit durchgehender Kolbenstange
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738350 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Elektrische Positionskontrolle |
ohne |
Stahl |
40 |
25 |
25 |
58,9 |
26,8 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M16 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
14 |
14 |
1738356 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 40 mm, Hub 50 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
mit durchgehender Kolbenstange
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738356 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Elektrische Positionskontrolle |
ohne |
Stahl |
40 |
25 |
50 |
58,9 |
26,8 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M16 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
15 |
15 |
1738050 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 40 mm, Hub 25 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738050 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
ohne |
ohne |
Stahl |
40 |
25 |
25 |
62,8 |
26,8 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M16 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
16 |
16 |
1738056 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 40 mm, Hub 50 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738056 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
ohne |
ohne |
Stahl |
40 |
25 |
50 |
62,8 |
26,8 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M16 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
17 |
17 |
1738360 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 50 mm, Hub 25 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
mit durchgehender Kolbenstange
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738360 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Elektrische Positionskontrolle |
ohne |
Stahl |
50 |
32 |
25 |
94,2 |
40,5 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M20 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
18 |
18 |
1738366 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 50 mm, Hub 50 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
mit durchgehender Kolbenstange
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738366 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Elektrische Positionskontrolle |
ohne |
Stahl |
50 |
32 |
50 |
94,2 |
40,5 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M20 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
19 |
19 |
1738060 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 50 mm, Hub 25 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738060 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
ohne |
ohne |
Stahl |
50 |
32 |
25 |
98,5 |
40,5 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M20 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
20 |
20 |
1738066 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 50 mm, Hub 50 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738066 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
ohne |
ohne |
Stahl |
50 |
32 |
50 |
98,5 |
40,5 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M20 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
21 |
21 |
1738370 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 63 mm, Hub 30 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
mit durchgehender Kolbenstange
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738370 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
Zubehör: Elektrische Positionskontrolle |
ohne |
Stahl |
63 |
40 |
30 |
152 |
65,1 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M27 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
22 |
22 |
1738070 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 63 mm, Hub 30 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738070 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
ohne |
ohne |
Stahl |
63 |
40 |
30 |
156 |
65,1 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M27 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |
23 |
23 |
1738076 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse
Kolben-Ø 63 mm, Hub 63 mm
Stahlgehäuse, FKM-Dichtungen
max. 500 bar, nach Katalogblatt B1.738 |
CAD |
1738076 |
B1.738 |
B1738 |
Blockzylinder mit Führungsgehäuse |
doppelt wirkend |
ohne |
ohne |
Stahl |
63 |
40 |
63 |
156 |
65,1 |
500 |
FKM |
-20...+200 |
Rohrgewinde |
Querbohrungen im Führungsgehäuse |
ohne |
Innengewinde M27 |
ohne |
ohne |
nein |
ohne |