F9.361 Hydraulik-Hochdruckschläuche anschlussfertig montiert, max. Betriebsdruck 250/500 bar

Hersteller ROEMHELD
Bezeichnung Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6,3 x 500 mm lang Anschlussgröße 8L max. 250 bar, nach Katalogblatt F9.361
Referenz 9320600500
CAD-Modelle

Produktauswahl

CADReferenzBezeichnungCADSachnummerBaureihe#KatalogBlattTypAusführungmax# Betriebsdruck (bar)
 9320600500Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6,3 x 500 mm lang Anschlussgröße 8L max. 250 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD9320600500F9.361F9361Hochdruckschlauch NW6,3 - Länge 500 mm250
 9320601000Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6,3 x 1000 mm lang Anschlussgröße 8L max. 250 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD9320601000F9.361F9361Hochdruckschlauch NW6,3 - Länge 1000 mm250
 9320601600Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6,3 x 1600 mm lang Anschlussgröße 8L max. 250 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD9320601600F9.361F9361Hochdruckschlauch NW6,3 - Länge 1600 mm250
 9320602500Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6,3 x 2500 mm lang Anschlussgröße 8L max. 250 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD9320602500F9.361F9361Hochdruckschlauch NW6,3 - Länge 2500 mm250
Kein CAD verfügbar93206XXXXXHydraulik-Hochdruckschlauch NW 6,3 x XXXXX mm lang Anschlussgröße 8L max. 250 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD auf Anfrage93206XXXXXF9.361F9361Hochdruckschlauch NW6,3 - Länge wählbar250
 9370600500Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6 x 500 mm lang Anschlussgröße 8S max. 500 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD9370600500F9.361F9361Hochdruckschlauch NW6 - Länge 500 mm500
 9370601000Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6 x 1000 mm lang Anschlussgröße 8S max. 500 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD9370601000F9.361F9361Hochdruckschlauch NW6 - Länge 1000 mm500
 9370601600Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6 x 1600 mm lang Anschlussgröße 8S max. 500 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD9370601600F9.361F9361Hochdruckschlauch NW6 - Länge 1600 mm500
 9370602500Hydraulik-Hochdruckschlauch NW 6 x 2500 mm lang Anschlussgröße 8S max. 500 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD9370602500F9.361F9361Hochdruckschlauch NW6 - Länge 2500 mm500
Kein CAD verfügbar93706XXXXXHydraulik-Hochdruckschlauch NW 6 x XXXXX mm lang Anschlussgröße 8S max. 500 bar, nach Katalogblatt F9.361CAD auf Anfrage93706XXXXXF9.361F9361Hochdruckschlauch NW6 - Länge wählbar500

Kontaktdaten

ROEMHELD

ROEMHELD

Hersteller von Hydraulikelementen und Systemen für die Fertigungstechnik

Google Map