G3.810 Gelenklager Gelenkköpfe und Lagerböcke für Hydrozylinder und Blockzylinder

Hersteller ROEMHELD
Bezeichnung Gelenkkopf M20 x 1,5 mm Lager-Ø 25 H7 mm nach Katalogblatt G3.810
Referenz 3890014
CAD-Modelle

Produktauswahl

ReferenzBezeichnungCADSachnummerBaureihe#KatalogBlattTypLagerdurchmesser (mm)Befestigungfür Blockzylinder B 1#542für Hydrozylinder B 1#282
0155300Lagerbock für 1543-26X Lager-Ø 16 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD0155300G3.810G3810Lagerbock16 H74 Schrauben1543 26Xnicht passend
0155400Lagerbock für 1544-26X Lager-Ø 20 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD0155400G3.810G3810Lagerbock20 H74 Schrauben1544 26Xnicht passend
0155500Lagerbock für 1545-26X Lager-Ø 25 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD0155500G3.810G3810Lagerbock25 H74 Schrauben1545 26Xnicht passend
0155600Lagerbock für 1546-26X Lager-Ø 32 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD0155600G3.810G3810Lagerbock32 H74 Schrauben1546 26Xnicht passend
0155700Lagerbock für 1547-26X Lager-Ø 40 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD0155700G3.810G3810Lagerbock40 H74 Schrauben1547 27Xnicht passend
1293940Lagerbock für 1293-1X-XXXX Lager-Ø 12 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD1293940G3.810G3810Lagerbock12 H74 Schraubennicht passend1293 1X XXXX
1294940Lagerbock für 1294-1X-XXXX Lager-Ø 16 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD1294940G3.810G3810Lagerbock16 H74 Schraubennicht passend1294 1X XXXX
1295940Lagerbock für 1295-1X-XXXX Lager-Ø 20 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD1295940G3.810G3810Lagerbock20 H74 Schraubennicht passend1295 1X XXXX
1296940Lagerbock für 1296-1X-XXXX Lager-Ø 25 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD1296940G3.810G3810Lagerbock25 H74 Schraubennicht passend1296 1X XXXX
1297940Lagerbock für 1297-1X-XXXX Lager-Ø 32 H7 mm nach Katalogblatt G3.810CAD1297940G3.810G3810Lagerbock32 H74 Schraubennicht passend1297 1X XXXX

Kontaktdaten

ROEMHELD

ROEMHELD

Hersteller von Hydraulikelementen und Systemen für die Fertigungstechnik

Google Map