1 |
1 |
G72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1900 |
19,694 |
2 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1026 |
900 |
900 |
G72.82_001_0_1.pdf |
2 |
12 |
G4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1820 |
65,639-118,160 |
3 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1246.5 |
900 |
900 |
G4.72.82_001_0_1.pdf |
3 |
23 |
G4.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1985 |
262,554-675,171 |
4 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1514.5 |
900 |
900 |
G4.6.72.82_001_0_1.pdf |
4 |
28 |
G3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1955 |
303,832-675,171 |
4 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1446.5 |
900 |
900 |
G3.6.72.82_001_0_1.pdf |
5 |
29 |
G3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
775 |
253,168-708,965 |
4 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1380.5 |
900 |
900 |
G3.4.72.82_001_0_1.pdf |
6 |
30 |
G2.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1770 |
231,179-741,223 |
4 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1305 |
900 |
900 |
G2.4.72.82_001_0_1.pdf |
7 |
31 |
16.3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1985 |
303,832-675,171 |
4 |
ja |
AM160 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1505.8 |
900 |
900 |
16.3.6.72.82_001_0_1.pdf |
8 |
32 |
16.3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
800 |
253,168-708,965 |
4 |
ja |
AM160 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1439.8 |
900 |
900 |
16.3.4.72.82_001_0_1.pdf |
9 |
33 |
08.2.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1785 |
231,179-741,223 |
4 |
ja |
AM80 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1332 |
900 |
900 |
08.2.4.72.82_001_0_1.pdf |
10 |
2 |
8.3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
2045 |
303,832-675,171 |
4 |
ja |
M201 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1493 |
900 |
900 |
8.3.6.72.82_001_0_1.pdf |
11 |
3 |
8.3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
860 |
253,168-708,965 |
4 |
ja |
M201 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1427 |
900 |
900 |
8.3.4.72.82_001_0_1.pdf |
12 |
4 |
3.2.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1775 |
231,179-741,223 |
4 |
ja |
M25 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1293 |
900 |
900 |
3.2.4.72.82_001_0_1.pdf |
13 |
5 |
G3.4.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
2085 |
1'012,670-4'051,028 |
5 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1648.5 |
900 |
900 |
G3.4.6.72.82_001_0_1.pdf |
14 |
6 |
G2.4.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
2035 |
924,714-4'235,350 |
5 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1573 |
900 |
900 |
G2.4.6.72.82_001_0_1.pdf |
15 |
7 |
G2.3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1975 |
1'070,094-4'235,350 |
5 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1536 |
900 |
900 |
G2.3.6.72.82_001_0_1.pdf |
16 |
8 |
G2.3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1830 |
891,656-4'447,340 |
5 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1470 |
900 |
900 |
G2.3.4.72.82_001_0_1.pdf |
17 |
9 |
G1.3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1955 |
1'025,430-4'235,350 |
5 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1524 |
900 |
900 |
G1.3.6.72.82_001_0_1.pdf |
18 |
10 |
G1.3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1815 |
854,440-4'447,340 |
5 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1458 |
900 |
900 |
G1.3.4.72.82_001_0_1.pdf |
19 |
11 |
G1.2.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1775 |
780,228-4'649,694 |
5 |
nein |
|
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1401 |
900 |
900 |
G1.2.4.72.82_001_0_1.pdf |
20 |
13 |
16.3.4.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
2110 |
1'012,670-4'051,028 |
5 |
ja |
AM160 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1707.8 |
900 |
900 |
16.3.4.6.72.82_001_0_1.pdf |
21 |
14 |
08.2.4.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
2055 |
924,714-4'235,350 |
5 |
ja |
AM80 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1600 |
900 |
900 |
08.2.4.6.72.82_001_0_1.pdf |
22 |
15 |
08.2.3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1990 |
1'070,094-4'235,350 |
5 |
ja |
AM80 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1563 |
900 |
900 |
08.2.3.6.72.82_001_0_1.pdf |
23 |
16 |
08.2.3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1850 |
891,656-4'447,340 |
5 |
ja |
AM80 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1497 |
900 |
900 |
08.2.3.4.72.82_001_0_1.pdf |
24 |
17 |
08.1.3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1980 |
1'025,430-4'235,350 |
5 |
ja |
AM80 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1556 |
900 |
900 |
08.1.3.6.72.82_001_0_1.pdf |
25 |
18 |
08.1.3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1840 |
854,440-4'447,340 |
5 |
ja |
AM80 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1490 |
900 |
900 |
08.1.3.4.72.82_001_0_1.pdf |
26 |
19 |
08.1.2.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1795 |
780,228-4'649,694 |
5 |
ja |
AM80 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1433 |
900 |
900 |
08.1.2.4.72.82_001_0_1.pdf |
27 |
20 |
8.3.4.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
2170 |
1'012,670-4'051,028 |
5 |
ja |
M201 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1695 |
900 |
900 |
8.3.4.6.72.82_001_0_1.pdf |
28 |
21 |
3.2.4.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
2045 |
924,714-4'235,350 |
5 |
ja |
M25 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1561 |
900 |
900 |
3.2.4.6.72.82_001_0_1.pdf |
29 |
22 |
3.2.3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1980 |
1'070,094-4'235,350 |
5 |
ja |
M25 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1524 |
900 |
900 |
3.2.3.6.72.82_001_0_1.pdf |
30 |
24 |
3.2.3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1840 |
891,656-4'447,340 |
5 |
ja |
M25 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1458 |
900 |
900 |
3.2.3.4.72.82_001_0_1.pdf |
31 |
25 |
3.1.2.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1785 |
780,228-4'649,694 |
5 |
ja |
M25 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1336 |
900 |
900 |
3.1.2.4.72.82_001_0_1.pdf |
32 |
26 |
3.1.3.6.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1970 |
1'025,430-4'235,350 |
5 |
ja |
M25 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1459 |
900 |
900 |
3.1.3.6.72.82_001_0_1.pdf |
33 |
27 |
3.1.3.4.72.82_001 |
Planetengetriebe für Abtriebsdrehmomente bis 350`000 [Nm] |
1830 |
854,440-4'447,340 |
5 |
ja |
M25 |
N260x5x30x50x9H DIN5480 |
350000 |
525000 |
1393 |
900 |
900 |
3.1.3.4.72.82_001_0_1.pdf |