Gummifederelement Typ DR-A

Hersteller ROSTA
Bezeichnung Gummifederelement Typ DR-A 15x 25
Art-Nr. 01 011 001
Gewicht [kg] 0.06
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BezeichnungArt-Nr.TypøABDSLL1Gewicht [kg]Nm ±5°Nm ±10°Nm ±15°Nm ±20°Nm ±25°Nm ±30°
Gummifederelement Typ DR-A 15x 2501 011 001DR-A 15x 25510271525300.060.71.62.64.05.78.2
Gummifederelement Typ DR-A 15x 4001 011 002DR-A 15x 40510271540450.101.12.54.26.49.213.2
Gummifederelement Typ DR-A 15x 6001 011 003DR-A 15x 60510271560650.151.63.86.39.613.819.8
Gummifederelement Typ DR-A 18x 3001 011 004DR-A 18x 30612321830350.101.94.57.511.015.020.6
Gummifederelement Typ DR-A 18x 5001 011 005DR-A 18x 50612321850550.163.27.512.518.325.034.4
Gummifederelement Typ DR-A 18x 8001 011 006DR-A 18x 80612321880850.255.112.020.029.340.055.0
Gummifederelement Typ DR-A 27x 4001 011 007DR-A 27x 40820452740450.254.710.717.526.939.557.0
Gummifederelement Typ DR-A 27x 6001 011 008DR-A 27x 60820452760650.367.016.026.340.359.385.5
Gummifederelement Typ DR-A 27x10001 011 009DR-A 27x10082045271001050.6011.726.743.867.298.8142.5
Gummifederelement Typ DR-A 38x 6001 011 010DR-A 38x 601025603860700.6013.030.450.678.0113.0162.0

Kontaktdaten

ROSTA

ROSTA

Schwingfördertechnologie - Spanntechnologie - Gummifedertechnologie

Google Map