Original Schnorr® disc springs

Manufacturer SCHNORR
Description Original Schnorr® disc springs, De = 6 mm, Di = 3.2 mm, thickness = 0.3 mm
Part number 000 100
Omniclass number 23.13.23.11.13
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Part NumberExternal diameter De (mm)Internal diameter Di (mm)t (mm)t' (mm)l0 (mm)h0 (mm)Weight for 1000 pieces (kg)Spring travel s (s= 0.25 h0) (mm)Spring force F (s= 0.25 h0) (N)Spring travel s (s= 0.5 h0) (mm)Spring force F (s= 0.5 h0) (N)Spring travel s (s= 0.75 h0) (mm)Spring force F (s= 0.75 h0) (N)
000 10063.20.3-0.450.150.0440.038450.075840.113119
000 20083.20.2-0.40.20.0640.05120.1210.1526
000 30083.20.3-0.550.250.0930.063460.125790.188104
000 40083.20.4-0.60.20.1260.05690.11300.15186
000 550 C84.20.2-0.450.250.0550.063210.125330.18839
000 600 B84.20.3-0.550.250.080.063520.125890.188118
000 700 A84.20.4-0.60.20.1070.05780.11470.15210
000 800103.20.3-0.650.350.1570.088510.175820.26398
000 900103.20.4-0.70.30.2110.075750.151330.225179
001 000103.20.5-0.750.250.2660.0631040.1251960.188279
Deflection h (mm)

Dokumentation

Kontaktdaten

SCHNORR

SCHNORR

Anwendungen für Tellerfedern

Google Map