Druckfeder - Federstahl

Hersteller SCHWEIZER
Bezeichnung Druckfeder - Federstahl
Bestellnummer DF-1000
äußerer Windungsdurchmesser 0.6 mm
Drahtdurchmesser 0.1 mm
Freie Länge 1 mm
Federkonstante 2.329 N/mm
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

äußerer Windungsdurchmesser De (mm)
Drahtdurchmesser d (mm)
0.1
ungespannte Länge L0 (mm)
Federrate R (N/mm)
2.329
Max. gespannter Federweg sn (mm)
0.3
Hub (mm)
Bestellnummer
DF-1000
mittlerer Windungsdurchmesser D (mm)
0.5
Dorndurchmesser Dd (mm)
0.3
Hülsendurchmesser Dh (mm)
0.8
federnde Windungszahl n (mm)
3.5
Max. gespannte Länge Ln (mm)
0.7
Max. Federkraft Fn (N)
0.7
Schubspannung (N/mm²)
890
De-Toleranz +/- (mm)
0.04
L0-Toleranz +/- (mm)
0.07
Fn-Toleranz +/- (N)
0.03

Kontaktdaten

SCHWEIZER

SCHWEIZER

Federn und Zubehör

Google Map