9205 EluFlex DE Elastische Lager für Zuglasten

Hersteller Schwingungsdämpfer Dresden GmbH
Bezeichnung EluFlex 40-25 DE
Referenz 920500
Material Aluminium/Naturkautschuk
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

ArtikelnummerBezeichnungm max [kg]s(m max) [mm]fo(m max) [Hz]G [mm]H [mm]D [mm]L [mm]L1 [mm]B [mm]Gewicht [kg]
920500EluFlex 40-25 DE25311.3M6 x 19 (15)214572606.80.05
920501EluFlex 50-50 DE504.211.2M6 x 23 (15)265582706.80.08
920502EluFlex 60-100 DE1003.510.8M8 x 32 (20)34651018590.16
920503EluFlex 70-200 DE20059.9M10 x 38 (30)40751119590.22

Produktbeschreibung

"robust mit langer Lebensdauer, wartungsfrei

sehr korrosionsbeständig (seewassergeeignet), leicht und unmagnetisch

hocheffiziente Schwingungs- und Stoßisolation

mechanisch abreißsicher

elastische Durchschlagsicherung axial in Richtung Zug (> +/-5g)"

Kontaktdaten

Schwingungsdämpfer Dresden GmbH

Schwingungsdämpfer Dresden GmbH

Schwingungsdämpfer

Google Map