Rillenkugellager

Einreihige Ausführung (DIN-625-1), zylindrische Bohrung, ohne Dicht-/Deckscheibe(n)

Hersteller STC-STEYR Wälzlager Deutschland GmbH
Bezeichnung Rillenkugellager 6000
Bestellnummer 6000
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Einreihige Rillenkugellager sind nicht zerlegbare Radiallager. Sie nehmen sowohl radiale als auch axiale Kräfte auf und sind besonders vielseitig verwendbar. Durch ihren einfachen Aufbau, ihre Eignung für besonders hohe Drehzahlen und ihre relative Unempfindlichkeit in Betrieb und Wartung sind sie die am meisten verwendeten Wälzlager. Abgedichtete Rillenkugellager sind Rillenkugellager mit Dichtscheiben (berührende Dichtungen) oder mit Deckscheiben (nicht berührende Dichtungen). Lager mit zweiseitigen Dichtungen sind mit Fett gefüllt und sind in einem Temperaturbereich von -30 °C bis max. 110 °C einsetzbar. Bei Dauertemperaturen > 70 °C werden Sonderfette empfohlen. Rillenkugellager werden zur einfachen und raumsparenden axialen Befestigung im Gehäuse mit Ringnut im Außenring angeboten.

Kontaktdaten

STC-Steyr Wälzlager Deutschland GmbH

STC-Steyr Wälzlager Deutschland GmbH

Wälzlager | Gehäuse | Antriebstechnik

Google Map