Stemflex-FH1

Hersteller Stemin Breitbach
Bezeichnung Stemflex-FH1
Referenz 1202F10065008K
Material GJS-400
Masse 6.8
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

GrößeMaterial
6GJS-400
12GJS-400
25GJS-400
50GJS-400
100GJS-400
SAE J-620Ausführungd6 (mm)d10 (mm)d11 (mm)
81160263.5244.5
101160314.3295.3
11.52160352.4333.4
d5 (mm)

Produktbeschreibung

Nenndrehmoment TkN = 18 .. 1.450 Nm
Bohrung Ø = 28 .. 95 mm
max. Drehzahll n = 9.500 .. 3.200 min-1
winkliger Wellenversatz Δ Kw = 2°
radialer Wellenversatz Δ Kr = 1,0 mm
axialer Wellenversatz Δ Ka = ± 1,5 mm
Verdrehwinkel α = 7°

Kontaktdaten

Stemin Breitbach

Stemin Breitbach

MECHANICAL POWER TRANSMISSION SOLUTIONS

Google Map