EF15-S Flache Schloss

Zinklegierung sprühverchromte neue Energieausrüstungsanlagen, elektrische Maschinen und Ausrüstungsverpackungen Boxen, Türen und Schrankschlösser

Hersteller TANJA
Bezeichnung EF15-S-BK Flache Schloss
Herstellerteilenummer EF15-S-BK
Modell EF15-S-BK
Material Kirsit
Oberflächenbehandlung Spray
Last 144
Farbe Schwarz
Länge (mm) 81.2
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

ModellMaterialOberflächenbehandlungLastFarbeLänge (mm)
EF15-S-BKKirsitSpray144Schwarz81.2
EF15-S-SRKirsitElektroplatte144Silberweiß81.2

Produktbeschreibung

Material: Zink-Gehäuse, Griff, Schlüssel, A3 Stahlverschlussteile
Oberflächenbehandlung: Spritzen, Beschichten
Strukturelle Funktion: durch Schlüssel zu schließen, drücken Sie den Griff automatisch zu springen, drehen Sie den Griff zu öffnen, wechselbare Schloss Position links und rechts allgemein
Hinweis: Anwendbare Tür Platte Dicke 1-3mm

Kontaktdaten

TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD

TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD

TANJA INDUSTRIAL(SHANDONG)CO.,LTD focuses on the research of industrial hardware, the main products are toggle latch, hinge, cabinet lock, handle etc,. There are more than 5000 models to choose from, with advanced production equipment and testing instruments, can provide customers with customized development. With the goal of the highest quality and continuous development of innovative products, we create high-quality industrial components for high-end assembly.

Google Map