Verstellbarer Knebelverschluss

Verstellbarer Kniehebelspanner für Fahrzeuge und Maschinen Knebel-Zugriegelschlösser

Hersteller TANJA
Bezeichnung 43110 Verstellbarer Knebelverschluss
Herstellerteilenummer 43110
Funktion Einstellbar
Material SPCC
Schließkraft(N) 1800
Endlast(N) 5000
Längenbereich (mm) 150-200
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Modell-NrFunktionMaterialGewicht(g)Schließkraft(N)Endlast(N)Länge (mm)
43110EinstellbarSPCC17818005000182
43110BEinstellbarSUS30417818005000182

Produktbeschreibung

U-Schäkel kann den Montageabstand und die Dichtigkeit einstellen
Für Schwerlast geeignet
Universal-Knebelverschluss, weit verbreitet in verschiedenen Bereichen

Kontaktdaten

TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD

TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD

TANJA INDUSTRIAL(SHANDONG)CO.,LTD focuses on the research of industrial hardware, the main products are toggle latch, hinge, cabinet lock, handle etc,. There are more than 5000 models to choose from, with advanced production equipment and testing instruments, can provide customers with customized development. With the goal of the highest quality and continuous development of innovative products, we create high-quality industrial components for high-end assembly.

Google Map