UNI-LAT® Kardan-Kupplung

Hersteller T.E.A. TECHNIK s.r.o. - Czech Republic
Bezeichnung UNI-LAT® Kardan-Kupplung
Referenz 18 A-3, 18 A-3
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Bestell Nr.ØD (mm)L (mm)B1 + B2 min (mm)B1 + B2 max (mm)L1 (mm)ØMA (N.m)Stoß drehmoment (N.m)Stat. Bruchmoment (N.m)Max. Axiallast (N)Drehfeder steife (Nm/rad)Axialsteife (N/mm)J (Kgm2x10-8)Gewicht (kg)Max Winkelverlagerung Winkel ±°Max Winkelverlagerung Radial ±mm
18 A1814.2354.6M 30.940.30.919251552070.22
18 B1819.166.357M 30.940.30.919251552070.22
18 C19.119.136.357M 42.330.30.9192515555110.22
27 A2819.1386.1M 30.941.75319235091160.22
27 B2825.49.25109.3M 30.941.75319235091160.22
27 C2825.45109.3M 32.431.753192350220260.22
34 A33.725.26108.1M 42.272.57.534146300165170.252
34 B33.730.71212.710.9M 42.272.57.534146300165170.252
34 D33.730.761010.9M 42.332.57.534146300183200.252
41 A41.428.46128.6M 42.273.510.539299250476300.252
Bohrung Nabe links:
Bohrung Nabe rechts:

Kontaktdaten

T.E.A.

T.E.A.

Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme

Google Map