Ausziehbare Gelenkwellen mit Nadellagern, verstärkte Ausführung, wartungsfrei, Serie H, DIN 808-W

Hersteller Technische Antriebselemente GmbH - Germany
Bezeichnung Ausziehbare Gelenkwellen mit Nadellagern, verstärkte Ausführung, wartungsfrei, Serie H, DIN 808-W
Referenz 03HA
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Bestell Nr.d (mm)D (mm)L2 (mm)C (mm)Lmin (mm)Lmax (mm)X (mm)B (mm)a (mm)b (mm)Q (mm)SW (mm)Keilwellenprofil D1 (mm)
03HA10224812563100043730311.410106 x 11 x 1422
04HA12255613576100042440413.812126 x 13 x 1626
05HA14286014580100042040516.314146 x 13 x 1629
1HA16326816588100041240518.316166 x 16 x 2032
2HA18367417594100040640620.818186 x 18 x 2237
3HA20428218604.51000395.545622.820206 x 21 x 2542
4HA22459522617.51000382.545624.822226 x 23 x 2847
5HA255010826630.51000369.545828.325256 x 26 x 3252
6HA305812229647100035350833.330308 x 32 x 3858
7HA3570140356751000325701038.3--8 x 36 x 4270
Links Ausführung
Rechts Ausführung
X (mm)

Kontaktdaten

T.E.A.

T.E.A.

Die Experten für Antriebstechnik und Linearsysteme

Google Map