Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 800

Lenkrollen mit Richtungsfeststeller, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 800

Hersteller TENTE
Bezeichnung 8671UOO200P63
Bestellnummer 4031582313703
Rad-durchmesser [mm] 200
Radbreite [mm] 50
Ausladung [mm] 55
Störkreis-durchmesser [mm] 310
Bauhöhe [mm] 240
Tragfähigkeit [kg] 800
Tragfähigkeit (statisch) [kg] 1600
Temperaturbereich [gradc] - 30 / + 80
Norm EN 12533
Eigengewicht [kg] 3.177
Rollenbreite [mm] 96
Dom-durchmesser [mm] 96
Störkreisradius [mm] 155
Härte der Lauffläche [Shore] D 75
Plattenabmessung [mm] 137 x 105,0
Plattenlochabstand [mm] 105 x 80/74
Plattenloch [mm] 11
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, geschützt, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager
Hinweis: An dieser Rolle kann ein Richtungsfeststeller angebracht werden. Dieser Feststeller gehört nicht zum Lieferumfang. Bitte bestellen Sie ihn bei Bedarf separat.


Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105,0 mm
  • Rollenbreite 96 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/74 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Dom-durchmesser 96 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 240 mm
  • Tragfähigkeit 800 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 8671UOO200P63:


Kontaktdaten

TENTE

TENTE

TENTE ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Rädern, Rollen und Mobilitätslösungen für unterschiedlichste Branchen – von der Medizintechnik über die Industrie bis hin zur Logistik. Seit über 100 Jahren – entwickelt TENTE innovative Produkte, die Ergonomie, Sicherheit und Effizienz nachhaltig verbessern..

Google Map