Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 200 kg,

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 200 kg,

Hersteller TENTE
Bezeichnung 3477UOJ100P62 T/G small
Bestellnummer 4031582332582
Rad-durchmesser [mm] 100
Radbreite [mm] 36
Ausladung [mm] 41
Störkreis-durchmesser [mm] 246
Bauhöhe [mm] 128
Tragfähigkeit [kg] 200
Tragfähigkeit (statisch) [kg] 400
Temperaturbereich [gradc] - 25 / + 80
Norm EN 12532
Eigengewicht [kg] 0.92
Rollenbreite [mm] 75
Dom-durchmesser [mm] 75
Störkreisradius [mm] 123
Härte der Lauffläche [Shore] D 75
Plattenabmessung [mm] 105 x 80
Plattenlochabstand [mm] 80/77 x 60
Plattenloch [mm] 9
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, mit Fadenschutz, Rollenlager


Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 36 mm
  • Plattenabmessung 105 x 80 mm
  • Rollenbreite 75 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Dom-durchmesser 75 mm
  • Ausladung 41 mm
  • Bauhöhe 128 mm
  • Tragfähigkeit 200 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 400 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 3477UOJ100P62 T/G small:


Kontaktdaten

TENTE

TENTE

TENTE ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen Rädern, Rollen und Mobilitätslösungen für unterschiedlichste Branchen – von der Medizintechnik über die Industrie bis hin zur Logistik. Seit über 100 Jahren – entwickelt TENTE innovative Produkte, die Ergonomie, Sicherheit und Effizienz nachhaltig verbessern..

Google Map