Elektromagnete: Elektrohaftmagnete (bestromt haltend), GTO-18-0.5000

Hersteller Tremba GmbH
Bezeichnung Elektromagnete: Elektrohaftmagnete (bestromt haltend), 18mm Durchm., 11mm Höhe
Herstellerteilenummer GTO-18-0.5000
Nennleistung (W) 1,4
Nennkraft ≥ 65 N
Durchm. (mm) 18
Höhe (mm) 11
Befest. M3
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Miniatur-Elektrohaftmagnet, Generation 2. Intelligentes Design für maximale Haftkräfte. Geringe Betriebskosten für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Sehr gutes Reaktionsvermögen auf Wärmeableitung (dauerhaft übersteuerbar).

Kontaktdaten

Tremba GmbH

Tremba GmbH

Tremba GmbH: Geburtsort war eine Hinterhofgarage. Es gab keine Reserven, keine Financiers, keine Bank. Die erste Prüfvorrichtung war zusammengebaut aus dem, was man kostenlos in Schrotttonnen und Restekisten findet. Sie funktioniert heute noch. Die Motivation: Ingenieurskunst. Magnete findet man überall, Lösungen eher selten. Heute entwickeln und fertigen wir mechatronische Systeme und Aktuatoren rund um das Thema Elektromagnetismus. Unser Schwerpunkt liegt unverändert in anwendungsspezifischen Lösungen.

Google Map