Sensoren mit 2-wire connection - M12 x1

Hersteller TURCK
Bezeichnung 2-Draht-Sensor - M12 x1
Referenz 4405060
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Länge Gehäuse (mm)Schaltabstand (mm)AusgangTypIdent-Nr.Elektrischer Anschluss
62a, 2©, 2-wireBI2U-M12E-AD4X-H11444405060Connector M12 x 1
62a, 2©, 2-wireBI2U-MT12E-AD4X-H11444405061Connector M12 x 1
64a, 2©, 2-wireBI2U-M12E-AD4X4405062PUR cable 2 m
62b, 5©, 2-wireNI5U-M12E-AD4X-H11444405063Connector M12 x 1
62b, 5©, 2-wireNI5U-MT12E-AD4X-H11444405065Connector M12 x 1
64b, 5©, 2-wireNI5U-M12E-AD4X4405064PUR cable 2 m

Dokumentation

Kontaktdaten

TURCK

TURCK

Industrielle Automation

Google Map