Spindellager 70 USO

Druckwinkel α = 21°, angestellt, paar- oder satzweise, eingeengte Toleranzen

Hersteller UKF
Bezeichnung Spindellager 70 USO 15
Bestellnummer 70 USO 15
d (mm) 15
D (mm) 32
B (mm) 18
C0 (N) 7200
C (N) 11000
Drehzahlgrenze Fett: n (min-1) 37500
Drehzahlgrenze Öl: n (min-1) 58000
ra (mm) 0.3
da (mm) 18.5
Da (mm) 28.5
m (kg) 0.06
L Axiale Vorspannung Fv (N) 40
M Axiale Vorspannung Fv (N) 130
S Axiale Vorspannung Fv (N) 260
L Axiale Steifigkeit Ra (N/µm) 32
M Axiale Steifigkeit Ra (N/µm) 48
S Axiale Steifigkeit Ra (N/µm) 60
L Radiale Steifigkeit Rr (N/µm) 130
M Radiale Steifigkeit Rr (N/µm) 190
S Radiale Steifigkeit Rr (N/µm) 240
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

BestellnummerBezeichnungd (mm)D (mm)B (mm)C0 (N)C (N)Drehzahlgrenze Fett: n (min-1)Drehzahlgrenze Öl: n (min-1)ra (mm)da (mm)Da (mm)m (kg)L Axiale Vorspannung Fv (N)M Axiale Vorspannung Fv (N)S Axiale Vorspannung Fv (N)L Axiale Steifigkeit Ra (N/µm)M Axiale Steifigkeit Ra (N/µm)S Axiale Steifigkeit Ra (N/µm)L Radiale Steifigkeit Rr (N/µm)M Radiale Steifigkeit Rr (N/µm)S Radiale Steifigkeit Rr (N/µm)
70 USO 15Spindellager 70 USO 1515321872001100037500580000.318.528.50.0640130260324860130190240
70 USO 17Spindellager 70 USO 1717352080001330034000530000.321310.0850150310365266145210265
70 USO 20Spindellager 70 USO 20204224128001840028000440000.625370.1400000000000000170210430436380175250320
70 USO 25Spindellager 70 USO 25254724164002410024000380000.630420.1680240470517493205300375
70 USO 30Spindellager 70 USO 3030552620000265002150032000136490.221003006105782105230330415
70 USO 35Spindellager 70 USO 3535622826800325001850028000141.555.50.31203507006891120275390495
70 USO 40Spindellager 70 USO 4040683027400331001600025000147610.3613037075073105130295420530
70 USO 45Spindellager 70 USO 4545753238600464001450023000151.568.50.48170500101083120150335480610
70 USO 50Spindellager 70 USO 5050803244600499001350021000156.573.50.5180530103089125160355510640
70 USO 55Spindellager 70 USO 5555903648200513001200019000162830.762407201420105150185415600750

Produktbeschreibung

Die Lager sind auch als Versionen mit Deckscheiben (2Z) oder mit Direktschmierung (LB, Bohrung im Außenring) zu erhalten.

Dokumentation

Kontaktdaten

UKF Universal-Kugellager-Fabrik GmbH

UKF Universal-Kugellager-Fabrik GmbH

Spindellager | Spindeltechnik

Google Map