Parallel key - form B

Standard UNI 7510
Description Parallel keys, B 22 x 9 x 63 mm - UNI 7510
Part number UNI7510, B a 22 x b 9 x l 63
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Shaft Ø (mm)Width (mm)Height (mm)Minimum Lenght (mm)Maximum Lenght (mm)
12-17531056
>17-22641470
>22-30851890
>30-3810622110
>38-4412628140
>44-5014636160
>50-5816745180
>58-6518750200
>65-7520856220
>75-8522963250
Length (mm)