Pneumatische Linear-Einlegegeräte

Die große Genauigkeit und die hohe Wiederholbarkeit ihrer Bewegungen eröffnen diesen Linear-Einlegegeräten eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Transport und Montage von Bauteilen.

Hersteller UNIMEC SA
Bezeichnung Pneumatische Linear-Einlegegeräte
Referenz BLI100/C40/100/-/-
Positions-Genauigkeit 0,01 mm
Transportierbare Masse 0,5 kg
Horizontal-Kraft 110 N
Vertikal-Kraft 165 N
Betriebsdruck 2 - 6 bars
Netto Gewicht 3,6 - 3,8 kg
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

ReferenzBezeichnungPositions-GenauigkeitTransportierbare MasseHorizontal-KraftVertikal-KraftBetriebsdruckNetto Gewicht
BLI100/C40/100/-/-Pneumatische Linear-Einlegegeräte0,01 mm0,5 kg110 N165 N2 - 6 bars3,6 - 3,8 kg

Kontaktdaten

UNIMEC SA

UNIMEC SA

Heute bietet Unimec ein breites Sortiment von qualitativ hochstehenden Produkten und Automationslösungen an. Unimec auch bietet verschiedene standardmäßige und speziell gefertigte Maschinen für die Uhren- und Medizinalindustrie an.

Google Map