Sauggreifer mit Halterung

Hersteller Vuototecnica
Beschreibung Sauggreifer mit Halterung
Art. 083050A
Art. 08 30 50 A
Kraft (Kg) 1,76
Faltenbalghub 14
Mischung ölfester Gummi
Material Halter Aluminium
Für Sauggreifer Art. 01 30 50
Halter Art. 00 08 18
Volumen cm³ 6,5
Gewicht (g) 17,9
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Art.Kraft (Kg)FaltenbalghubMischungMaterial HalterFür Sauggreifer Art.Halter Art.Volumen cm³Gewicht (g)
08 30 50 A1,7614ölfester GummiAluminium01 30 5000 08 186,517,9
08 30 50 N1,7614para naturaleAluminium01 30 5000 08 186,517,9
08 30 50 S1,7614SiliconeAluminium01 30 5000 08 186,517,9

Dokumentation

Kontaktdaten

Vuototecnica

Vuototecnica

Vuototecnica®, as its second generation, is leader in Europe in technologies for creating and handling vacuum

Google Map