Rohrschellen Doppel Baureihe DIN 3015, Tragschiene TS

Hersteller Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Standard DIN 3015
Bezeichnung Rohrschellen Doppel Baureihe DIN 3015, Tragschiene TS
Bestellnummer TS 11-1M W1
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

STAUFF BaugrößeDIN NenngrößeTragschieneB1 (mm)B2 (mm)S (mm)
1D - 5D1 - 5TS 1128112
1D - 5D1 - 5TS 1428112
1D - 5D1 - 5TS 3028112
Länge der Tragschiene
Werkstoff & OberflächenbehandlungW-Code
Stahl St37, unbehandeltW1
Stahl St37, phosphatiertW2
Stahl St37, Zink/Nickel-beschichtetW3
Edelstahl A2 - 1.4301/1.4305 (AISI 304)W4
Edelstahl A4 - 1.4401/1.4571 (AISI 316/316Ti)W5

Kontaktdaten

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Mechanische Verbindungselemente

Google Map