Adapter TW102 zum Füllen und Evakuieren von Gasflaschen mit Außengewinde mit med. Sauerstoff, Bügelbetätigung

Für Flaschenventile mit Außengewinde & Druckregelventil - Vereinfacht den Anschlussvorgang - Sekundenschnelles Anschließen - Kein Schrauben notwendig

Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® Adapter TW102 zum Füllen und Evakuieren von Gasflaschen mit Außengewinde (W24x2,0 AG) mit med. Sauerstoff, für Restdruckventile, Hebelbetätigung, max. 250 bar
Bestellnummer C1-112592-X01
Max. zulässiger Betriebsdruck PS 250 bar
Temperaturbereich +5 °C bis +60 °C (O₂)
Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl, Messing, Monel®
Dichtungswerkstoff DW EPDM
Betriebsmedienzuleitung B1 M16x1,5 AG
Steuerdruck 6 - 8 bar (zum Öffnen des Restdruckventils)
Steuerdruckanschluss P1 G1/8" IG
Betätigung Manuelle Betätigung über Handhebel
Anschluss Kunde W24x2,0 AG
Ausführung Mit RPV-Pin
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Der WEH® Fülladapter TW102 für Gasflaschenventile mit Außengewinde und Druckregelventil stellt in Sekundenschnelle eine druckdichte Verbindung her. Die spreizbaren Gewindesegmente spannen sich auf dem Gewinde des Flaschenventils fest. Gleichzeitig wird das Ventil abgedichtet und die druckdichte Verbindung ist hergestellt.

Das Öffnen des Restdruckventils am Gasflaschenanschluss erfolgt pneumatisch. Auf Wunsch kann das Öffnen auch manuell über Handhebel erfolgen.


Dieser Schnelladapter ist erhältlich für Gasflaschenventile gemäß DIN, BS, NF, CGA etc.

Adapter für Sauerstoffanwendungen sind sauerstoffgereinigt, sowie öl- und fettfrei.

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map