Flat-Face Stecknippel, 400 bar, IG G3/4", DN 16

Schnellverschlusskupplungssystem zum schnellen und leckagefreien An- und Abschließen von hydraulischen Leitungen.

Hersteller WEH Verbindungstechnik
Bezeichnung WEH® TRN1-S4 Flat-Face Stecknippel, 400 bar, IG G3/4", DN 16
Bestellnummer C1-183778
Max. zulässiger Betriebsdruck PS 400 bar
Temperaturbereich -30 °C bis +100 °C
Teilewerkstoffe Stahl (Zink/Nickel, Zink passiviert)
Dichtungswerkstoff DW NBR
Betätigung Einhandbetätigung möglich,<br>Entkuppeln unter Druck nicht zulässig
Medium Öl
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Das Geheimnis eines sehr guten Kupplungssystems ist die Qualität und Funktionalität der einzelnen Komponenten und ihr geniales Zusammenspiel.



Für die WEH® Flat-Face Schnellverschlusskupplungen richten wir unser Augenmerk eben auch auf den Part des Stecknippels. Denn dass unsere Kupplungssystem harten Schlägen mit dynamischer Kraft (Hammerstöße bis zu 8 Tonnen) und plötzlichen Richtungswechseln des Durchflusses standhalten, liegt auch an der besonderen Qualität des Stecknippels.



Der Flat-Face Stecknippel TRN1 wird im Herstellungsprozess mit dem Einsatzhärteverfahren optimiert. Damit erreichen wir eine maximal mögliche Oberflächenhärte auf dem kompletten Frontpart des Nippels. Ein echter Vorteil bei anspruchsvollen Anwendungen und ein echter Vorteil im Wettbewerb mit anderen Anbietern.



Mit WEH® Flat-Face Schnellverschlusskupplungen arbeiten Sie schnell, einfach, sauber und sicher. Die Anforderungen der angewandten ISO 16028 übertreffen unsere Kupplungen in vielen Punkten deutlich.

Dokumentation

Kontaktdaten

WEH Verbindungstechnik

WEH Verbindungstechnik

Schnellanschlüsse zum Füllen, für Druck- , Dichtigkeits- & Vakuumprüfungen in der Hydraulik, Pneumatik, Gasindustrie, Automatisierung.  Leistungsstarke Rückschlagventile. Komponenten für die Betankung mit Erdgas und  Betankung mit Wasserstoff (H2).

Google Map