Palettenspeicher PSS15E

Hersteller Winkel
Referenz PSS15E 0 sonder
Vermerk PSS15E | 0 sonder | 0 | 820 bis 830 mm (für Palettenbreite 800 mm) | am Netz 400V/50Hz, Bremsspannung 400V | verzinkt / RAL 9006 weissaluminium |
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Info
alle mit * gekennzeichneten Felder werden im 3D Modell aktualisiert
Palettenspeicher Typ
PSS15E
Traglast
max. 450kg / 15 Paletten
Funktion
Paletten stapeln und entstapeln (nur 1 Palette)
Leistung
max. 120 Paletten/h bei 0,3 m/s Fördergeschwindigkeit und 1600 mm Förderlänge
Höhe Fördertechnik in mm*
Abstand der Greifarme*
Hub-/Greiferantrieb
Lichtschranke max. Stapelhöhe*
Lichttaster Belegtmelder
Verdrahtung auf Klemmkasten*
Oberflächen
Dokumentation Sprache
Dokumentation Anzahl Exemplare
Dokumentation Anzahl CD
Sonderanwendungen
auf Anfrage (Leistung, Abmessungen, Traglast,…)

Kontaktdaten

WINKEL

WINKEL

Schwerlast Komponenten

Google Map