Contactor 3 Pole Open 11kW

Manufacturer IMO Precision Controls Ltd
Description Contactor 3 Pole Open 11kW, MC24-S-00=110
Manufacturer Part Number MC24-S-00=110
Product Page https://technical.imopc.com/6contactors_3_pole.pdf
μοντέλα CAD

Επιλογή προϊόντων

CADManufacturer Part NumberDescription
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADMC24-S-00=110Contactor 3 Pole Open 11kW, MC24-S-00=110
 MC24-S-00=24Contactor 3 Pole Open 11kW, MC24-S-00=24
 MCD22-S-10=110Contactor 3 Pole Open 11kW, MCD22-S-10=110

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

IMO Precision Controls Ltd

IMO Precision Controls Ltd

Automation and motion control innovative solutions

Google Map