B1.711 Threaded-Body Cylinders with Locking Piston single acting with spring return, max. operating pressure 500 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Hydro-cylinder with locking piston threaded-body cylinder piston Ø 20 mm, stroke 10 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.711
Manufacturer Part Number 1462847
Sachnummer 1462847
Baureihe B1711
Katalogblatt B1.711
Typ Einschraubzylinder mit Klemmkolben
Funktionsweise einfach wirkend mit Federrückzug
Außen- und Innenspannung für Außen- und Innenspannung
Positionskontrolle ohne
max. Spannkraft [kN] 5
max. Haltekraft [kN] 10
Spannhub [mm] 1 x 10
max. Betriebsdruck [bar] 500
Dichtungen NBR
hydraulische Anschlüsse für gebohrte Kanäle
separater Klemmanschluss ohne
Sperrluftanschluss ohne
μοντέλα CAD

Επιλογή προϊόντων

Manufacturer Part NumberCADDescriptionSachnummerBaureiheKatalogblattTypFunktionsweiseAußen- und InnenspannungPositionskontrollemax. Spannkraft [kN]max. Haltekraft [kN]Spannhub [mm]max. Betriebsdruck [bar]Dichtungenhydraulische Anschlüsseseparater KlemmanschlussSperrluftanschluss
1462847CADHydro-cylinder with locking piston threaded-body cylinder piston Ø 20 mm, stroke 10 mm max. 500 bar, as per data sheet B1.7111462847B1711B1.711Einschraubzylinder mit Klemmkolbeneinfach wirkend mit Federrückzugfür Außen- und Innenspannungohne5101 x 10500NBRfür gebohrte Kanäleohneohne

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

ROEMHELD

ROEMHELD

Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering

Google Map