B1.911 Work supports extending hydraulically - contact by spring force - double acting - max. operating pressure 500 bar

Manufacturer ROEMHELD
Description Work support, double acting plunger Ø 40 mm, stroke 18 mm extending hydraulically contact by spring force metallic wiper edge pipe thread G1/4 max. 500 bar, as per data sheet B1.911
Part Number 1911005
μοντέλα CAD

Επιλογή προϊόντων

Part NumberDescriptionCADSachnummerBaureihe#KatalogBlattDruckbereichGehäusebauformhydraulische AnschlüsseFunktionsweiseFederraumbelüftungSelbsthemmungPositionskontrolleBolzenausführungDichtungenAbstreifermax# Betriebsdruck (bar)min# Betriebsdruck (bar)max# Betriebstemperatur (°C)Off-positionAusfahrenRückstellungAnlegenBolzen-Ø (mm)max# Belastungskraft (kN)Bolzenhub (mm)max# Volumenstrom (cm3/s)Feder-Anlegekraft (N)Luft-Anlegekraft (N/bar)Elastische Längenänderung (μm/kN)
1911005Work support, double acting plunger Ø 40 mm, stroke 18 mm extending hydraulically contact by spring force metallic wiper edge pipe thread G1/4 max. 500 bar, as per data sheet B1.911CAD1911005B1.911B1911Hochdruckrundes Gehäuse mit AußengewindeRohrgewinde, seitlichdoppelt wirkendohneohneohnemit DruckschraubeNBRFKM mit Metallabstreifkante500100100ohnehydraulischhydraulischmit Federkraft4048182550-100-1
1911006Work support, double acting plunger Ø 40 mm, stroke 18 mm extending hydraulically contact by spring force separate locking port metallic wiper edge pipe thread G1/4 max. 500 bar, as per data sheet B1.911CAD1911006B1.911B1911Hochdruckrundes Gehäuse mit AußengewindeRohrgewinde, seitlichdoppelt wirkendohneohneohnemit DruckschraubeNBRFKM mit Metallabstreifkante500100100ohnehydraulischhydraulischmit Federkraft4048182550-100-1

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

ROEMHELD

ROEMHELD

Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering

Google Map